Pince pour bielles
Modules de pivotement et de rotation | Solutions système | Mobilité | Automobile | Chaîne cinématique pour moteurs à combustion interne

Pince parallèles deux mors grande course
Série MGH8000
Unités de pivotement à plat
Série SF-C

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm
Pinces concentrique trois mors
Série GD300

- Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
- Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)

- Amortisseurs hydrauliques avec technologie de rainure hélicoïdale, approche sans usure de la position finale
- Couple pouvant atteindre 130 Nm

- Guidage robuste en Té pour une reprise de force et de couples maximum
- Cache pour poussière disponible en accéssoire( fonction en milieu hostile)
La difficulté dans le chargement et le déchargement des machines-outils chez un constructeur automobile résidait dans la grande diversité des pièces et dans leur disposition spécifique dans les différents dispositifs.
Les experts de Zimmer Group ont utilisé un axe linéaire à entraînement servo pour régler les distances entre les pinces. Pour résoudre le problème des différentes orientations dans les dispositifs, des unités de rotation standard à position médiane ont été utilisées.
- IP40
- Pneumatiques
- Entraînement servomoteur AC
- Sécurité de la force de préhension pour le ressort
Type d’entraînement | PNEUELE |
Force de préhension max. | 4250 [N] |
Concept de préhension | KRAFT |
Protection de la préhension | FED |
Course max. | 40 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 66 [kg] |
Poids de la pièce max. | 5 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |